Cadenas portacables y cables para sistemas de manipulación de tuberías y BOP

Equipo para la manipulación de tubos, diseño en 3D

cadena portacables y cable para pasarelas

Pasarelas de trabajo
Cadena portacables E4.80
  • El sistema modular de división interior multiplica hasta por 4 la vida útil de su cable
  • Para largos recorridos de hasta 400 m y pesos de llenado de hasta 80 kg/m
Cadena portacables E4.56
  • El sistema modular de división interior multiplica hasta por 4 la vida útil de su cable
  • Para largos recorridos de hasta 400 m y pesos de llenado de hasta 62 kg/m
Cable chainflex CF27
  • Para las cargas más elevadas
  • Resistencia al aceite casi ilimitada (según DIN EN 50363-10-2)
  • Ignífugo y resistente a los rayos UV
Cable chainflex CF112
  • Para las más altas exigencias
  • Resistencia al aceite casi ilimitada (según DIN EN 50363-10-2)
  • Ignífugo y resistente a los rayos UV
Cable chainflex CF78.UL
  • Para cargas elevadas
  • Resistencia al aceite casi ilimitada (según DIN EN 50363-10-2)
  • Ignífugo y resistente a los rayos UV

cadena portacables y cable para manipulador de tubos

Manipulador de tubos
Cadena portacables E4.56
  • El sistema modular de división interior multiplica hasta por 4 la vida útil de su cable
  • Para largos recorridos de hasta 400 m y pesos de llenado de hasta 62 kg/m
Cable chainflex CF112
  • Para las más altas exigencias
  • Resistencia al aceite casi ilimitada (según DIN EN 50363-10-2)
  • Ignífugo y resistente a los rayos UV
Cable chainflex CF35.UL
  • Para cargas muy elevadas
  • Resistencia al aceite casi ilimitada (según DIN EN 60811-404)
  • Ignífugo y resistente a los rayos UV

cadena energética para sistemas de manipulación BOP

Grúa BOP
  • El sistema modular de división interior multiplica hasta por 4 la vida útil de su cable
  • Para largos recorridos de hasta 400 m y pesos de llenado de hasta 62 kg/m

Casos de éxito

Aplicación para la manipulación de tubos
Aplicaciones offshore

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos