De larga duración en ejes de aluminio

Cojinete de fricción iglidur® E
Mejora tecnológica
  • Coeficiente de fricción muy bajo
  • Material resistente al desgaste
  • Amortiguación de vibraciones
  • Dura hasta tres veces más en aplicaciones rotativas y lineales que iglidur® J
Reducción de costes
Testado en el laboratorio de igus®
  • Dura hasta 3 veces más en aplicaciones rotativas y lineales que iglidur® J
  • Prueba:
    movimiento lineal, carga 1MPa, velocidad 0,1 m/s, eje: aluminio hc.
    Resultado:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Prueba:
    giratorio: carga 1 MPa, velocidad 0,3 m/s, eje aluminio hc.
    Resultado:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Ventaja ecológica
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales
  • Buenos valores de desgaste y, por tanto

Para que todo vaya como la seda

Cojinetes de fricción iglidur en el procesamiento de textiles

Breve presentación de la innovación del cojinete iglidur® E

Asesoramiento para iglidur E

Contáctenos ahora
Contáctenos ahora

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Caja muestras de cojinetes iglidur con plantillas y el catálogo de cojinetes de fricción

¿Qué es iglidur?

Cojinetes de fricción iglidur al detalle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos