iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1 de 2
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ESM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur E se caracteriza por su larga vida útil en combinación con ejes de aluminio. Ofrece unas propiedades de desgaste excelentes, especialmente en perfiles con movimientos lineales y oscilantes. ​
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos