iglidur granulado

Nuestros materiales iglidur para cojinetes articulados y bolas esféricas

Ventajas

format_color_reset
icono-ligero
money-icon
Material iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Máxima absorción de agua [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Coeficiente de fricción por deslizamiento contra el acero [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05 - 0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230,09 - 0,27
Temperatura máxima de la aplicación durante largos periodos [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Máx. temperatura puntual de la aplicación [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Temperatura mínima de aplicación [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Conductividad térmica [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Dureza superficial Shore-D 60767676697574737477787785

iglidur W300

El clásico corredor de resistencia de hasta 30 MPa

Granulado W300
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Para duraciones especialmente altas
  • Baja resistencia
  • Extrema versatilidad

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur J

El versátil corredor de resistencia

Granulado J
  • El más débil de los duraderos, muy versátil en (casi) todos los pozos con niveles de carga muy bajos
  • Muy baja volatilidad con muchos productos de pozo
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur J3

El nuevo corredor de resistencia

Granulado J3
  • Especialista en relojes de pared y de pulsera
  • Reportajes de actualidad
  • Buena capacidad de comunicación
  • Gestión de la carga útil

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur J4

Bajo coste para cargas bajas y medias

Granulado J4
  • Bajo coste-Werkstoff
  • Reibwerte Geringe
  • Alta disponibilidad de medios
  • Gestión de la carga útil

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur R

El material de bajo coste

Granulado R
  • Bajo coste-Werkstoff
  • Reducción de costes
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Baja resistencia a la corrosión
  • Muy económico

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur H3

El especialista en altas velocidades

Granulado H3
  • Bandgeschwindigkeiten bis zu 200 U/min
  • Alta resistencia a la tracción
  • Excelente comportamiento frente a la fatiga
  • Apto para muchos productos químicos

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur UW

Para rotaciones rápidas bajo el agua

Granulado UW
  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Para la inserción bajo el agua
  • Para una rotación rápida y duradera
  • Alta vida útil

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur X

El especialista en química y temperatura

Granulado X
  • Hasta 150 MPa estables
  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C en servicio continuo
  • Compatibilidad química universal
  • Cumple los requisitos de protección de marca de la Agencia Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) para los sistemas de a bordo de los aviones
  • Alta productividad

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur A160

Anillo interior con alta resistencia a los medios para la industria alimentaria

Granulado A160
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Formulario conforme al Reglamento UE 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Alta seguridad de los medios de comunicación

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur A180

El todoterreno para el sector alimentario

Granulado A180
  • El Allrounder conforme a la FDA
  • El material iglidur® A180 cumple con los requisitos de la Food and Drug Administration (FDA) para el contacto directo con alimentos.
  • Buena relación calidad-precio
  • Para uso doméstico

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur FC180

Material detectable con alta resistencia a los medios

Granulado FC180
  • Formulario de registro FDA y EU para productos químicos y alimenticios
  • Óptico y magnéticamente detectable
  • Buena capacidad de comunicación
  • Para el sector sanitario

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur A181

El cojinete universal para la industria alimentaria

Granulado A181
  • El gestor universal de contactos alimentarios
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universal einsetzbar

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

iglidur A350

El corredor de resistencia a altas temperaturas para la industria alimentaria

Granulado A350
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Formulario FDA
  • Cumple los requisitos de protección de la marca de la Agencia Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA) para los dispositivos de mando de aeronaves.

Propiedades generales

Propiedades térmicas

Propiedades mecánicas

Más información sobre los cojinetes esféricos igubal

Cajas de muestras

Cajas de muestra

Nuevos productos

Nuevos productos

Knowledge base

Base de conocimientos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos