Disposición vertical invertida

Robot industrial montado en una nave de producción.
Detalles técnicos:
Altura máxima de recorrido autosoportado ≈ 4 m
Altura máxima de carrera - con apoyo de los primeros eslabones de la cadena portacables≈ 6 m
Altura máxima de recorrido con apoyo total≈ 20 m
Velocidad máxima v (en función de la altura de carrera y el peso del relleno)20 m/s
Aceleración máxima a (en función de la altura de carrera y del peso de llenado)50 m/s
Acoplamiento rígido KMA de plástico para cadenas portacables.
Cables azules y naranjas con estructura visible, uno con la inscripción igus chainflex.
Soporte vertical en una instalación de máquina con perfiles rojos y tubo portacables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos