15 cadenas portacables en fresadora de columna móvil con hasta 50 metros de recorrido

el suministro de energía ahorra peso, garantiza una gran estabilidad y flexibilidad y protege contra las virutas

Perfil

  • Lo que se necesitaba: 15 igus ®-cadenas portacables en todos los ejes de desplazamiento, en la cabina elevadora y en el cambiador de herramientas.
  • Requisitos: largas distancias de desplazamiento de hasta 50 m, la cadena portacables montada verticalmente® tenía que apoyarse en el eje Y sin sobresalir por encima del soporte de la máquina, las virutas alcanzan la zona de la cadena portacables del eje X
  • Industria: Construcción de máquinas herramienta, fresadoras
  • Éxito para el cliente: una placa de soporte plegable neumáticamente garantiza que la cadena portacables® se apoye de forma segura en el eje Y sin sobrepasar la altura total de la máquina; el uso de cadenas portacables de plástico permitió reducir el peso en un 40%; las cubiertas telescópicas garantizan que la cadena portacables® en el eje X esté protegida de las virutas
Cadenas de energía en la fresadora de columna móvil