Cambiar idioma :
Suspendido, vertical, girado, autoportante, ¡no hay problema!
DINOMAXPara repartirel peso del relleno, se optó por un montaje de enclavamiento de la cadena portacables. La cadena exterior guía el cable, mientras que la cadena interior guía las mangueras hidráulicas. Juntas soportan un peso de llenado de 24 kg por metro.
SPIRIT La cadena portacables® de la serie 5050 se utiliza en esta máquina como instalación autoportante.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h