cadena energética - Términos técnicos y definiciones

Abreviaturas DescripciónUnidad
αÁngulo de rotación [°]
ΔMDesviación del punto central [mm]
aAceleración[m/s2
ARcadena portacables de radio exterior (para twisterchain®) [mm]
BaAnchura exterior [mm]
BiAnchura interior [mm]
BRa Anchura del carril de guiado [mm]
BRi Anchura interior del carril de guiado [mm]
D Longitud adicional del radio de la cadena en posición final [mm]
D2Longitud adicional para largos recorridos deslizantes [m]
FLBLongitud autosoportada con pandeo [mm]
FLGLongitud autosoportada sin pandeo [mm]
FLURamal inferior autosoportado [mm]
FLPLongitud proyectada no soportada [m] [mm]
FL90Aplicaciones de montaje lateral [m] [mm]
FLmáx.Peso máximo de llenado [kg/m]
HHolgura vertical nominal [mm]
H2Holgura vertical con el punto móvil rebajado [mm]
haCadena portacables® Altura del enlace externo [mm]
HFHolgura vertical necesaria [mm]
hiAltura interior [mm]
HRaAltura exterior del carril [mm]
HRiAltura interior del carril [mm]
IRradio interior cadena portacables®[mm]
KAdición para el radio de curvatura para calcular la longitud de la cadena portacables [mm]
K2Adición para el radio de curvatura si se baja el punto de fijación (para largos recorridos) [mm]
LKCadena portacables®-length [mm]
nNúmero de eslabones [1]
nLunNúmero de kits de montaje (izquierda/derecha) [1]
nRiNúmero de kits de carriles (izquierda/derecha) [1]
RRadio de curvatura[mm]
RBRRadio de curvatura inverso [mm]
S Recorrido[mm]
S/2Media longitud del recorrido [mm]
TLongitud del eslabón[mm]
v Velocidad[m/s]
X1Límite interior de la máquina (twisterchain) [mm]
X2cadena portacables de radio exterior® incl. Espacio libre [mm]

Fórmulas

FórmulaDescripción
LK = S/2 + KCadena portacables®® -longitud, todos los tipos de instalación, extremo fijo en el centro de la carrera , excepto movimientos circulares y la mayoría de carreras largas (para FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K Cadena®® -longitud, extremo fijo fuera del centro del recorrido (para FLG, FLB y ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] Cadena®® -longitud para largos recorridos, extremo fijo en el centro del recorrido
SFLB = 2 * FLB Cálculo de la longitud máxima de recorrido, sin apoyo con flecha
SFLG = 2 * FLG Cálculo de la longitud máxima de recorrido, recta no apoyada
BRI ≥ Ba + 5 Anchura mínima de la guía
HRI ≥ 2 * ha Altura mínima de la canaleta guía para la aplicación de deslizamiento
K = R * π + (2 x T) Radio de curvatura adicional

Principio de apertura

travesaños abribles a lo largo del radio exterior, por ambos lados

Barras transversales abribles por ambos lados a lo largo del radio interior

Símbolo de términos técnicos de cadenas portacables.

Pictogramas de los tipos de instalación

Cadena portacables con flechas para la dirección y el desplazamiento del movimiento.
Cadena portacables con flechas para movimiento vertical.
Tramo inferior en voladizo de una cadena portacables con flecha doble naranja para el recorrido de movimiento.
Longitud en voladizo proyectada con ángulo α y cadena portacables curvada sobre una rampa.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos