Cambiar idioma :
¿Está pensando en utilizar una cadena portacables para guiar cables y mangueras a través de maquinaria y equipos de forma segura y económica? Aquí tiene 10 consejos que le ayudarán a sacar el máximo partido a su inversión.
Contenido:
Descargue ahora los 10 consejos gratuitos. Estaremos encantados de atenderle en cualquier momento.

La longitud autosoportada tiene tres niveles:

Los valores del diagrama de carga son importantes para encontrar una cadena adecuada para su carga adicional y su recorrido, así como para determinar la carga máxima de la cadena que ha elegido.
La línea negra muestra la zona de longitud autosoportada en la que la cadena portacables no experimenta pandeo (FLG). En cuanto aumenta el recorrido o el peso de los cables, la cadena empieza a curvarse (FLB, línea gris claro).
| Eje Y | Eje X | S |
|---|---|---|
| Peso de llenado [kg/m] | Longitud autosoportada [m] | Recorrido [m] |
| 1,5 | 2,0 | 4,0 |
Series recomendadas para aplicaciones autosoportadas
Si su aplicación está fuera del rango de longitud autosoportada de la cadena que ha elegido, tiene las siguientes opciones:
Soportes en la zona autosoportada con y sin pandeo
En las aplicaciones autosoportadas, la aceleración (a) es el valor crítico, más que la velocidad de desplazamiento (v). Una aceleración elevada puede hacer vibrar la cadena y acortar su vida útil. Esto ocurre especialmente cuando las cadenas ya tienen un pandeo superior a FLG.
Solo las cadenas diseñadas como autosoportadas sin pandeo (FLG) alcanzan los valores máximos de velocidad (v), aceleración (a) y vida útil, siendo altamente resistentes a la tensión. Hasta la fecha, se ha alcanzado una aceleración máxima de 784 m/s2 en funcionamiento continuo.
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| V máx. | [m/s] | 20 | 3 |
| V pico | [m/s] | 50 | - |
| A. máx. | [m/s2] | 200 | 6 |
| A pico | [m/s2] | 784 | - |
Series recomendadas para una máxima velocidad y aceleración

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h