guidelok vertical con la serie E4.42

guía vertical igus guidelok con guía de cadena y aviso naranja DESIGN STUDY.

Tech up

  • Suministro de energía vertical con el mínimo esfuerzo
  • Peso reducido, funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
  • Se evita de forma fiable la acumulación de la cadena®
  • Para secciones de cable de hasta 38 mm
  • Ideal para grandes alturas de carrera (altura de carrera un 25% mayor que la GLSL.F.3500* existente)

Reducción de costes

  • Mucho más barato que el encapsulado completo de la cadena
  • Montaje rápido in situ
  • Costes de transporte minimizados

Pruebas

  • Cadena portacables® Serie E4.42 ampliamente utilizada
    probada en el laboratorio de igus®

sostenibilidad

  • Ahorro de recursos: Conversión en lugar de sustitución
  • Haga reciclar su cadena portacables o de arrastre al final de su ciclo de vida en el programa de reciclaje de igus® Chainge®. No importa el fabricante.
  • igus® apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico.

Productos similares y ejemplos de aplicación

Dos guías con un sistema de cadena portacables igus en disposición vertical en U.

guidelok slimline P y P.S

Almacén automatizado de gran altura con transelevadores naranjas y palés en la cinta transportadora.

Ejemplos de aplicación

Más información

Garantía igus chainflex para Kachel-Leitungen con 4 años de garantía.

chainflex® cable

Garantía para productos igus: hasta 4 años de garantía.

Garantía

Programa de reciclaje

Quizá también le interese...

Potencial de ahorro

Muestras de cables igus y gráficos de producto en naranja y negro con eslogan diagonal.

configurador de cadenas portacables

igus Kettenexpert en una tableta con guía de cadenas y cables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos