Ampliación de la gama de productos

Nuevo dryspin® Dimensiones DS3.5x1-RH, DS20x5-LH y DS20x10-LH

Nuevos tamaños de husillos
  • Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada del diente y mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Hasta un 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca
  • Serie de pruebas en curso en el laboratorio de pruebas interno
  • Funcionamiento sin lubricación y fácil limpieza gracias al acero inoxidable AISI 304 resistente a la corrosión
  • Herramienta en línea gratuita para el mecanizado de husillos sin conocimientos previos de CAD, incl. plano acotado en 2D y precio en directo

Ahorro con roscas deslizantes: Datos técnicos y gama de productos [mm]

ReferenciaRoscad1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL máx.Peso [kg] Número de engranajes Ángulo de inclinación [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005.4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

Las nuevas dimensiones de los husillos roscados dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos de husillo Dryspin

  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Más de 5.000 variantes en el programa estándar
  • Gran variedad de materiales y tipos
  • Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle en la selección
Tamaños

¿Busca las tuercas para husillos adecuadas?

  • Gran variedad de materiales y tipos
  • Funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento, bajo coeficiente de fricción y alto rendimiento
  • Hasta un 50,9 % menos de costes de adquisición para la tuerca de husillo metálica
Tuercas compatibles

La alternativa a los husillos trapezoidales convencionales

  • Silencio y eliminación de vibraciones gracias a los dientes redondeados
  • Mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Mayor eficacia gracias a los ángulos de flanco optimizados
  • 100 % libre de corrosión, autoblocante y muchas otras ventajas
16x5

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos