drylin sistemas con accionamiento antirreflectante y tecnología lineal

Módulo drylin anti-reflex con iluminación para evitar reflejos.
Módulo drylin anti-reflex con iluminación para evitar reflejos.

Reducción de la reflexión de la luz gracias a las superficies negras.


Sus ventajas con los productos drylin

Antirreflejos

No necesitan lubricación

Silenciosas

Resistente a la corrosión

Libre de mantenimiento

Peso ligero


Productos antirreflejos

Perfiles anti-reflex de plástico, dos vistas de un perfil con orificios de fijación.

Ejes drylin W

  • Con o sin orificios estándar
  • Raíles de aluminio
Patín de perfil anti-reflex con dos piezas grises de distinto tamaño.

Patines lineales drylin W

  • Carros lineales de varios tamaños
  • Diferentes longitudes y anchuras
Guía prismática Anti-Reflex NSV con carril guía y dos elementos prismáticos.

drylin NSV guías prismáticas con precarga

  • Ajuste controlado sin efecto «stick slip» o deslizamiento irregular
  • Fuerzas de desplazamiento definidas
Guías planas anti-reflex con tres componentes en vista frontal y superior.

Guías lineales de perfil plano drylin N

  • Alturas de sistema de 6 a 9 mm
  • Anchuras de 17 a 80 mm
Guía telescópica Anti-Reflex con dos carriles negros en comparación.

drylin NT guías telescópicas

  • Recorridos de hasta 2.000 mm
  • Modelo ligero, ajuste silencioso
Actuadores sin holgura con husillo y soporte en un conjunto modular.

drylin SLW-0620 miniatura

  • Para espacio de montaje extremadamente reducido
  • Sólo 32 mm de ancho y 22 mm de alto
Mesa cruzada negra con husillos y volantes para ajuste de precisión.

drylin SLW-XY Mesa XY

  • Dos direcciones de ajuste
  • Un módulo para superficies de trabajo de hasta 100 x 100 mm
Actuador lineal con motor de husillo en carcasa anodizada negra.

Módulo lineal con correa dentada ZLW

  • Unidad de control con motor paso a paso
  • Se suministra listo para conectar
Módulo lineal drylin SLW en miniatura con husillo y carro.

drylin SLW-0670-FLS con husillo

  • Puede ajustarse eléctricamente o a mano
  • Modelo de perfil extremadamente bajo (20 mm)

Ejemplo de aplicación de productos antirreflejos

Medidor láser Smartfit

Dos personas revisan una bicicleta de montaña azul en Radlabor SmartFIT en la tienda.

Ajuste eléctrico en una cafetera espresso

Máquina con bastidor rojo y negro y varias piezas metálicas en un taller.

Sus ayudantes digitales para la tecnología lineal y de accionamiento

Configurador de asesoramiento de compra para guías lineales en un portátil con módulo deslizante.

Experto en tecnología lineal

Configurador de tecnología de accionamiento ddx en un portátil con componentes de accionamiento mostrados.

Configurador de módulos lineales


Imagen de muestra drylin NT con producto y símbolo de embalaje.

Muestra gratuita drylin NTP

Portada de whitepaper con un módulo lineal, Toothed belt drive o lead screw drive, igus.

Descarga de whitepaper

Whitepaper sobre guías telescópicas con ejemplos de aplicación y gráficos en un folleto.

White paper sobre las guías telescópicas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos