Componentes para zonas sensibles desde el punto de vista higiénico en el sector alimentario

  • Plástico conforme a la FDA y el Reglamento UE 10/2011
  • Sin lubricación, sin contaminación del producto
  • Resistencia a la temperatura y a la corrosión
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia a productos químicos, ácidos, agentes de limpieza alcalinos y alcohólicos
  • Sin mantenimiento
  • Alta resistencia al desgaste

Uso de los productos igus® en la industria alimentaria

Gofres en una cinta transportadora en bandejas azules.
Los bucles de salchicha se guían en una máquina de envasado.
Las boquillas aplican cobertura sobre piezas de repostería.
Conexión de acero inoxidable en el procesado de alimentos con gotas de agua.

+++ Novedad +++ Nuevo material de recubrimiento para el sector alimentario: Descubrir iglidur IC-05


Productos motion plastics adecuados para la industria alimentaria

Rodillos de filo iglidur en azul, beige y blanco.

Rodillos para extremos de bandas transportadoras

  • Alta resistencia al desgaste
  • Larga vida útil
  • Sin lubricación
Casquillo deslizante azul iglidur aislado sobre fondo blanco.

Cojinete iglidur® A181

  • Conformes a la FDA y a la normativa de la UE
  • Buena resistencia a los medios
  • De aplicación universal
Semielaborado cilíndrico azul recortado.

Material para mecnizado iglidur® A350

  • Conforme a la FDA
  • Para uso hasta +180 °C
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
Rollo de Tribo-Tape con fondo recortado.

Lámina deslizante iglidur® A160

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Alta resistencia al desgaste
  • Conforme a la FDA
Cojinete de brida igubal con inserto de deslizamiento azul, recortado.

igubal® Cojinete con soporte

  • Rentable
  • Resistencia a la corrosión
  • Fácil montaje
Unidad lineal igus SLW-BB con husillo roscado y barras guía.

Módulo lineal de husillo SLW

  • Versión de acero inoxidable, resistente a la corrosión
  • Resistente a la suciedad
  • Limpio e higiénico

Cambios de formato en la industria del packaging: del ajuste manual al posicionamiento inteligente

Manual

Manual con accionamiento

Automatizado

Ajuste de carril con tecnología de transporte igus y puntos de apoyo marcados en naranja en una instalación de transporte.

... o con sistemas de transmisión Apiro®

Probados bajo condiciones reales de uso


Caja de muestras XXL

Expositores Corner de igus con módulos de estantería naranjas y muestras de producto para ferias.

Blog de igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos