Cambiar idioma :

En la impresión 3D industrial, los componentes se diseñan como modelos 3D digitales y, a continuación, se fabrican de forma aditiva capa por capa. El servicio de impresión 3D industrial de igus® suministra componentes fabricados a partir de nuestros plásticos resistente al desgaste sin pedido mínimo. Ofrecemos soluciones específicas para aplicaciones móviles en las que los materiales convencionales alcanzan rápidamente sus límites. Nuestros polímeros ofrecen una resistencia al desgaste hasta 50 veces mayor que los polímeros de impresión 3D habituales. Solo tiene que cargar en línea el modelo CAD 3D de su pieza y especificar la cantidad que necesita. Solo tiene que cargar online el modelo CAD de su pieza y se le enviaremos en la cantidad deseada.
¿No tiene un modelo CAD a mano?
Con nuestro configurador CAD, puede crear fácilmente un modelo 3D para diferentes formas. Su planificación también está garantizada con la calculadora de vida útil, una herramienta online que le permite calcular la vida útil estimada de cualquier pieza.
La impresión 3D industrial ofrece la solución ideal a muchos problemas. Obtenga más información sobre los desafíos típicos a los que se enfrenta el servicio de impresión 3D de igus®. ¿Su aplicación tiene requisitos especiales? Le recomendamos que contacte directamente con un experto de igus®.
¿Se ha roto un componente y resulta complicado conseguir una pieza de recambio?
Una pieza impresa en 3D puede salvar su máquina. Descubra cómo ContiTech Schlauch GmbH pudo sustituir un husillo transversal defectuoso de forma económica con nuestro servicio de impresión 3D.
¿Necesita piezas individuales o pequeñas series de manera urgente?
La falta de un pequeño componente puede generar grandes costes. Gracias a los actuadores lineales impresos entregados con rapidez, la empresa thyssenkrupp pudo evitar costes innecesarios.

¿La aplicación requiere una estructura ligera o componentes sin lubricación?
Un reductor metálico puede ser demasiado pesado para el movimiento deseado. También requiere una lubricación adicional, que no está permitida en algunos entornos. Cor.Sync encontró la solución a ambos problemas. ¿Cómo?
¿Dispone de un componente de geometría especial con alto coste de fabricación?
Una vez definido el diseño perfecto, la fabricación no debe ser un problema. Descubra cómo la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich realizó su proyecto creativo utilizando la impresión 3D industrial.
El servicio de impresión 3D industrial de igus® produce componentes personalizados de todo tipo. Gracias a la libertad de geometría de la fabricación aditiva, no hay límites para el tipo de pieza. Imprimimos cojinetes, poleas de correa dentada, engranajes, ruedas helicoidales y pinzas, entre otros.

Al reemplazar el aluminio con impresión 3D en la fabricación de pinzas, se logró un ahorro de hasta un 85% en costes y un 70% en tiempo de producción.

Pida una muestra gratuita impresa en 3D de una pinza fabricada con iglidur i8-ESD y compruebe la calidad del material SLS resistente al desgaste.
El reprocesado mecánico puede incluir, por ejemplo, la inserción de roscas o insertos roscados, así como la producción de componentes con tolerancias reducidas.
¡Cargue un modelo CAD y obtenga el precio ahora!
Seleccione una pieza de muestra y pruebe materiales de impresión 3D tribológicamente optimizados
Convénzase de la calidad y las ventajas de nuestros materiales para impresión 3D industrial. ¿Está interesado en componentes impresos en 3D, pero le gustaría probarlos antes de tomar una decisión? Solicite una muestra gratuita.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h