Tecnología de rodamientos sin corrosión para prótesis de articulación de tobillo

En esta articulación protésica, el cojinete debe ser resistente a las cargas de impacto y al agua salada

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur ® rótula, igubal ® rótula
  • Requisitos: Se necesitaban cojinetes con un coeficiente de fricción muy bajo que pudieran utilizarse en agua salada o cerca de ella y que fueran fáciles de instalar. También necesitaban ser fabricados de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de calidad certificado por ISO 9001 y superar las condiciones de prueba para carga dinámica y estática de acuerdo con ISO 10328.
  • Sector: Tecnología médica, prótesis
  • Éxito para el cliente: Gracias a la composición de sus materiales, los cojinetes de polímero son extremadamente resistentes al desgaste, elásticos y autolubricantes. Los rodamientos, que no requieren lubricación externa, tampoco necesitan mantenimiento.
Articulación protésica de Adaptive Sports Prótesis de tobillo

Problema

Solución

Productos utilizados

iglidur® J Cojinete de fricción

Cojinetes de fricción iglidur® J
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a golpes e impactos

igubal® bola esférica

Cojinetes de fricción iglidur® J
  • iglidur® J material
  • Excelente coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a golpes e impactos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos