Recogedor de bebederos: extracción y separación de los bebederos de la máquina de moldeo por inyección

Recogedora de bebederos por menos de 2.000 euros

  • El bebedero se expulsa por el lateral
  • Accionamiento eléctrico
  • La pieza resistente al desgaste puede sustituirse fácilmente
  • Ciclo total de apertura a cierre en 1,25 s
  • Subestructura configurable (personalizable en función del tipo de máquina)
Separadores de rebabas
Recogedor de bebederos ROI

​​​​​​Ventajas del recogedor de bebederos

  • automatización rentable en la máquina de moldeo por inyección por menos de 2.000 euros (precio inicial)
  • Producción más económica sin manipulación manual del bebedero
  • Retorno de la inversión en pocos meses

Volumen de suministro:

  • Recogedor de bebederos cinemático IAP1
  • Unidad de control del motor drylin® D1 dryve
  • Ejemplo de programa para EUROMAP / SELOGICA

Uso económico en la producción interna

¿Cómo está construido el recogedor de bebederos?

drylin W

Guía lineal de perfil drylin W

  • 100% libre de lubricación y mantenimiento
  • Resistente al desgaste
  • Hasta un 40 % más económica que las guías de recirculación de bolas
  • Guía lineal modular
dryspin

Tuercas de husillo y husillos

  • Funcionamiento completamente en seco: Rendimiento hasta 2,5 veces superior gracias a los ángulos de flanco optimizados
  • Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones
  • Probado: Hasta un 25 % menos de desgaste
Drylin N

Guías lineales de perfil plano drylin N

  • 100 % libre de mantenimiento y lubricación
  • Desgaste reducido con bajo coeficiente de fricción
  • Alturas totales reducidas entre 6 y 12 mm
  • Peso reducido
iglidur J

Cojinetes de fricción iglidur® J

  • Coeficiente de fricción muy bajo
  • Material resistente al desgaste
  • Sin mantenimiento
  • Más de 250 dimensiones en stock
Placa en barra

Placa iglidur J

  • Bajo valor medio en funcionamiento en seco
  • Sin mantenimiento y predecible
  • Programa estándar en stock
  • Procesamiento mecánico sin cantidad mínima de pedido

Otros productos para la automatización en la industria de maquinaria para plásticos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos