<font size="7">Para traslación vertical</font><br>Un robot de almacenamiento modular</font>
  • Qué se necesitaba: Un robot de almacenamiento totalmente modular que sea a la vez muy compacto y muy rápido.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, alta vida útil gracias a un número de ciclos muy elevado, bajo peso, compacto, silencioso y con pocas vibraciones, bien dimensionado para soportar el peso de las estanterías
  • Productos utilizados: husillo de alta hélice dryspin® con mecanizado de muñón y tuerca roscada con brida a juego en tamaño de rosca DS12x15, cojinete de doble collar iglidur® M250
  • Éxito para el cliente: Esta solución, que se asemeja a un cubo de Rubik gigante, es a la vez extremadamente rápida y muy compacta. Además, gracias a su modularidad sin igual, esta solución se adapta a cualquier espacio, por pequeño que sea. La solución TAK-ONE es especialmente importante en la logística urbana. Por ello, Galam Robotics la propone a todos los minoristas que deseen multiplicar por diez la productividad y la compacidad de sus almacenes o centros logísticos urbanos.
Robot de laboratorio

Problema

Solución

Productos utilizados

dryspin® husillo mecanizado

Husillo

dryspin® tuerca de husillo con brida

Tuerca

iglidur® M250 cojinete de doble brida

Cojinetes de fricción

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos