Cambiar idioma :
50 % menos de tiempo de montaje para el sistema de suministro de energía

La unidad de almacenamiento y recuperación de alto rendimiento "viapal" de viastore systems, Stuttgart, puede manipular europalets de hasta 2.000 kg de peso. La unidad tiene 43 metros de altura y puede acelerar hasta 0,5 m/s2 y desplazarse a velocidades de hasta 4 m/s. La aceleración de elevación es de hasta 1,5 m/s2 y la velocidad de desplazamiento de hasta 1,33 m/s.
La empresa se fundó en 1988 dentro del Grupo C. Haushahn, pero lleva activa en el sector de la tecnología de almacenes desde 1970. Con unos 350 empleados, viastore es uno de los principales proveedores internacionales de sistemas de manipulación de materiales llave en mano para la industria y el comercio. Entre ellos se cuentan sistemas de preparación de pedidos, almacenes de estanterías elevadas, almacenes automáticos de piezas pequeñas y complejos centros de distribución y logística. La empresa planifica e implanta nuevos sistemas, además de modernizar los existentes y adaptarlos a las tecnologías actuales y a los procesos cambiantes.
La opinión de nuestros clientes
"Trabajamos juntos como socios desde hace más de 15 años. Por ejemplo, viastore lleva años utilizando sistemas de suministro de energía premontados, que se suministran directamente a la máquina a tiempo. A continuación, simplemente se montan allí", informa Wehrle.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h