Tecnología de rodamientos de larga duración para sistemas fotovoltaicos

Mueva con fiabilidad seguidores solares, sistemas instalados permanentemente y fotovoltaicos flotantes sin mantenimiento

  • Resistente a los rayos UV, sin lubricación ni mantenimiento
  • Funcionamiento silencioso sin fluctuaciones de par
  • Coeficientes de fricción mínimos gracias al plástico tribo-optimizado
  • Adecuado para espacios de instalación reducidos
  • Insensibles a la suciedad y el polvo
  • Vida útil elevada y predecible
  • Costes reducidos
Sistema de seguimiento, montaje fijo, FV flotante y sistema de limpieza
Caja de muestras para el sector solar

¡Pida una caja de muestras gratuita!

Libro blanco sobre tecnología solar

Descarga de whitepaper

Los mejores productos para sistemas fotovoltaicos

NUEVO: cojinete de pedestal igubal® ESQM 2.0

  • 3 veces mayor resistencia a los rayos UV gracias al material optimizado de la carcasa y el casquete esférico
  • 20 mm menos de altura de montaje gracias al soporte de chapa en la parte superior de la carcasa
  • Huecos para guiar los cables a lo largo del perfil
  • Instalación más sencilla gracias a la alineación en U de la bola esférica y a los pasadores de la parte inferior de la carcasa que evitan que el rodamiento se deslice
  • Carga radial estática: a 0° de compensación angular = 50 kN; a 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
Cojinetes de pedestal igubal ESQM en centrales solares

Rodamiento partido de bloque de almohada para perfiles cuadrados - nuestro diseño clásico

  • Diseño partido del alojamiento y la bola esférica
  • Compensación de desalineaciones
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Para una larga vida útil con cargas elevadas
Cabeza articulada metálica igubal KARM en una central solar

Cabeza de rótula metálica con rosca macho

  • Para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
  • Apta para uso prolongado a temperaturas de -40 a +90 °C
  • Insensible a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
Conjunto de tuerca y husillo en un seguidor solar

Tecnología de husillo de marcha en seco

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Insensible a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Bajo coeficiente de fricción - bajo desgaste
  • Resistente a la temperatura
  • Varias formas
iglidur PRT-04 dentado y no dentado

Corona giratoria de bolas, Corona giratoria

  • Con elementos deslizantes de plástico de alto rendimiento resistente al desgaste
  • 100 % libre de lubricación y mantenimiento
  • Insensible a la suciedad y la humedad
  • Anillos de aluminio anodizado o acero inoxidable
Cojinete igubal EFOM con brida y dos orificios de montaje

Cojinete de brida con 2 orificios de fijación

  • Compensación de desalineaciones
  • Absolutamente libre de corrosión
  • Peso muy reducido
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
Barras y planchas hechas de iglidur

material de barra de plástico

  • 100% libre de mantenimiento y lubricación
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Sin valor mínimo de pedido, sin cantidad mínima de pedido

Los cojinetes de pedestal solares impresionan en las pruebas de laboratorio

Casos de éxito

Sistema de seguimiento fotovoltaico de Axiom Research Labs

Seguimiento fiable con cojinetes de pedestal igubal®

Seguidor fotovoltaico TecnoSun

Duradero en cualquier clima: Cojinetes de deslizamiento en el seguidor fotovoltaico

Robot de limpieza FV

Soluciones de almacenamiento limpias para el dispositivo de limpieza de superficies solares

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos