DEGER confía en igubal® ESQM-bearing para sistemas de seguimiento de un eje

Seguidor solar de DEGERenergie
  • Qué se necesitaba: cojinete de bloque de almohada para soportar los perfiles cuadrados horizontales que soportan los módulos solares
  • Requisitos: Alta capacidad de carga, libre de mantenimiento, resistente a los rayos UV, libre de corrosión, resistente a la suciedad
  • Sector: Energías renovables, fotovoltaica
  • Éxito para el cliente: cojinete de fricción igubal® ESQM
    El cojinete igubal® ESQM ofrece la solución ideal para los sistemas de seguimiento de DEGER. Estos cojinetes de plástico duraderos son ideales para proyectos solares exigentes y no requieren lubricación ni mantenimiento, lo que reduce los costes operativos. Su movimiento de baja fricción y su capacidad para compensar la desalineación mejoran el rendimiento y la fiabilidad del sistema. Su instalación rápida y sencilla también contribuye a la eficiencia. Con una vida útil de 25 años, estos rodamientos son una alternativa fiable y económica a los rodamientos metálicos.

Caja de muestras PV gratuita

Caja de muestras solar

NUEVO: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problema

Solución

El Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar ISE confirma: 28,1 % de rendimiento adicional con sistemas de seguimiento de un eje de DEGER.

Probados con éxito en laboratorio en cuanto a resistencia a los rayos UV y al desgaste, los cojinetes de bloque de almohada ESQM tienen una vida útil garantizada de 25 años.

Los módulos fotovoltaicos DEGER que siguen al sol absorben una mayor cantidad de energía y, por tanto, generan mucha más electricidad que los sistemas fijos.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos