El iMSPO de igus permite suministrar energía eléctrica a los buques portacontenedores del puerto de Hamburgo de forma rápida y flexible

Tres cadenas portacables móviles en el muelle garantizan el suministro preciso de energía a los buques.

Perfil

Instalación iMSPO de Landstrom en una terminal de contenedores, con portacontenedores y detalle del sistema móvil de suministro.

Sistema de alivio de tensión

Alivio de tracción CFX para varios cables en tres líneas.

Sensores para cadena/cable

Cadenas portacables smart plastics con sistema de supervisión transparente y señal inalámbrica.

Problema

Solución

Reducimos los contaminantes, las emisiones de CO2 y el ruido con tecnología shore power. Este paso es especialmente importante en puertos como el de Hamburgo, donde el puerto y la ciudad están muy cerca el uno del otro.

Peter Tschentscher

Alcalde de Hamburgo

Tres tomas móviles (de 300, 150 y 110 metros de longitud) recorren el muelle del puerto de Hamburgo y abastecen a los buques atracados con shore power.

Gracias a su sistema flexible, los barcos pueden atracar libremente a lo largo del muelle y no tienen que alinearse con la conexión shore power.

El llamado iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste en un carro móvil con la toma de enchufes, y cadenas portacables que desplazan los pesados cables de forma segura a lo largo de un sistema de raíles.

El sistema se maneja de forma rápida y sencilla. En total, no se necesitan más de dos operarios en tierra.

En el CTH, se utiliza un sistema iMSPO montado sobre una estructura de acero hecha a medida para aprovechar el espacio libre sobre la terminal. El sistema se desarrolló especialmente para espacios limitados por encima del muro de contención y cuando se requiere un acceso libre para la salida de emergencia en el muelle.

El iMSPO recibió el premio "Port Innovation of the Year" en la Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 de Ámsterdam.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos