Aeropuerto

Componentes robustos y sin lubricación para aeropuertos y pistas de aterrizaje

  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistentes a la intemperie y a la corrosión
  • Fáciles de instalar y rentables
  • 36 meses de garantía para las cadenas portacables
  • 4 años de garantía para los cables

Casos de éxito

Deshielo de un avión

Cadenas portacables en uso a -40 grados

Resumen de aplicaciones en la industria aeroespacial

Más casos de éxito

Plásticos de movimiento seleccionados para GSE y aeropuertos

Cadena portacables E4Q

Sistema de cadena portacables E4Q/R4Q

  • Posibilidad de apertura y cierre sin herramientas
  • Amortiguación del ruido opcional para un funcionamiento más silencioso
  • El ahorro de material reduce el peso

Cables para movimiento

  • Adecuados para radios de curvatura estrechos y entornos fríos y abrasivos
  • 4 años de garantía chainflex
Raíl drylin W con carro

Guías de perfil lineal

  • 100% libres de mantenimiento y lubricación
  • Resistentes al desgaste, silenciosas y resistentes a la suciedad
  • Principio de diseño modular
Cojinetes iglidur J con o sin valona

Cojinetes lisos para cargas medias

  • Menor desgaste con un gran número de ejes diferentes
  • Amortiguación de vibraciones

Rodamientos de rodillos

  • Para movimientos rotativos, oscilantes & lineales
  • Elevada rigidez y resistencia a la fatiga bajo cargas alternas

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Lavado y deshielo de aviones totalmente automatizado

Sistemas de mantenimiento totalmente automatizados de MSG Production AS

Suministro energético seguro para los puentes de embarque de pasajeros

Pasarela de embarque de pasajeros con cadena portacables zig-zag en el aeropuerto de Colonia/Bonn

Grúa telescópica de seis etapas para camión cisterna

Cisterna de combustible de aeródromo

Ahorre espacio con el sistema de suministro de energía para portones

Hangar de un avión con puerta giratoria

Suministro de energía seguro en el hangar

Airbus en el hangar de un avión

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos