Los pasajeros de las aerolíneas se suman a las soluciones de la cadena energética

  • Lo que se necesitaba: Cadenas E4/4, cadena E2-zig-zag, cables especiales chainflex® TPE, cable especial 400 Hz
  • Requisitos: las elevadas precauciones de seguridad retrasan la instalación, la instalación debe ser flexible para adaptarse al volumen de viajeros
  • Sector: Aeropuerto
  • Éxito para el cliente: sistema de cadena portacables completamente revisado con mejor acceso, instalación flexible y puntual
Avión de pasajeros en la pista del aeropuerto bajo una pasarela de embarque.

Problema

Solución

Pasarela de embarque con escaleras en la plataforma.
Cadena portacables en una abertura de máquina bajo una cubierta metálica.

Servicio de instalación con la máxima flexibilidad

Avión en un aeropuerto con dos trabajadores en una plataforma elevadora.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos