Sistemas de cadena energética silenciosa

Las emisiones sonoras se reducen un 25

Cadena energética silenciosa recomendada

E4.42 y ES4.42 en comparación con un 8 % de ventaja de coste.

Hasta un 8% más silencioso

Comparativa de costes E6.1 con dos barras y -9 % entre dos productos de cadenas portacables.

Hasta un 9% más silencioso

Gráfico comparativo con dos barras naranjas y portacables: E2.38 muestra un 14 % menos que 2600.

Hasta un 14% más silencioso

Portacables E4Q con 25 % de ahorro frente a 4040C.10.150.0.

Hasta un 25% más silencioso

Principio funcional

Consejos de expertos

Folleto con 10 consejos para cadenas portacables sin apoyo de igus, junto a páginas interiores abiertas con diagramas e indicaciones de montaje.

Consejos para cadenas portacables autosoportadas

Folleto de igus con 13 consejos para usar e-chains en aplicaciones deslizantes.

Consejos para cadenas portacables deslizantes

Sistema de guiado de cables y catálogo de igus en un portátil para elegir cadenas portacables duraderas.

Todos los consejos de un vistazo

Bandera E6.1 con una cadena portacables igus E6.1 sobre fondo blanco.

Compruebe su funcionamiento silencioso usted mismo

Collage de ejemplos de aplicación de cadenas portacables en máquinas e instalaciones.

Los clientes confían en las cadenas energéticas

Esto también podría interesarle

Portacables para cadenas portacables con líneas de color y logotipo Tech up Cost down.

Suministro de energía de larga duración

Cadena portacables con varios cables para un guiado económico de cables.

Reducción de costes

Otras formas de ahorrar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos