Sistema de guiado de cables directamente del fabricante

Tubo portacables OCR

Tubo portacables OCR

  • Tubo portacables para escritorios
  • Fijación mediante imanes integrados, tiras adhesivas o tornillos
  • Ahorro de tiempo: los cables se instalan rápidamente, con un diseño "easy"
  • Uso flexible o rígido de cada eslabón
  • Ganador del premio de diseño reddot 2018
Cadena portacables ZF14 para oficinas

Cadena portacables ZF14

  • Cadena portacables cuadrada para escritorios
  • Fijación con tornillos o adhesivo
  • Diseño estético
  • Terminales de fijación fáciles de acoplar
  • Fácil de llenar, incluso después del montaje, gracias a un diseño "easy"
  • Certificación UL94-V2
Cadena portacables OCO para oficinas

Cadena portacables OCO

  • Diseño optimizado
  • Instalación flexible
  • Fácil de extender o acortar
  • Con imanes integrados para facilitar la fijación
  • Buena fuerza de sujeción de hasta 150 N para los eslabones
Cadenas portacables pequeñas

Cadenas portacables pequeñas

  • Alturas interiores: 5 a 32 mm
  • Para espacios de instalación reducidos
  • Apertura y cierre más rápidos
Cadenas portacables de tamaño mediano

Cadenas portacables de tamaño mediano

  • Alturas interiores: 21 a 48 mm
  • Para aplicaciones de carga media
  • Alta resistencia, funcionamiento silencioso
Cadenas portacables grandes

Cadenas portacables grandes

  • Alturas interiores: 21 a 350 mm
  • Para cargas pesadas
  • Gran resistencia y robustez
Cadenas portacables para robots

Para robots

  • Diámetro interior: 12 a 46,8 mm
  • Para robots multieje complejos
  • Flexibilidad de diseño
Cadenas portacables con protección contra la suciedad y las virutas

Protección frente a la suciedad y las virutas

  • Alturas interiores: 21 a 75 mm
  • Protección económica contra la suciedad y las virutas
Resumen de todas las cadenas portacables

Todas las cadenas portacables y sus accesorios

  • Cadenas portacables rotatorias
  • Sistemas de alivio de tensión para cables
  • Carriles de guiado y mucho más

¿Cómo se instalan las cadenas portacables?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos