Cable CC-Link con blindaje trenzado y conductores en naranja, azul, blanco y amarillo.

Cable CC-Link para aplicaciones en movimiento

  • CC-Link estándar, que tiene una velocidad de transmisión de datos de 10 Mbit/s y se basa en RS-485. Puede utilizarse para transmitir tanto datos de control como información.
  • CC-Link/LT tiene una velocidad de transmisión de 2,5 Mbit/s y es una red orientada a bits para implementar actuadores y sensores.
  • CC-Link Safety se basa en CC-Link estándar, pero tiene una capa adicional con la función de seguridad en la capa superior del protocolo CC-Link. Aquí pueden conectarse tanto dispositivos CC-Link estándar como dispositivos CC-Link Safety. Sin embargo, se requiere un módulo maestro de seguridad CC-Link.
  • CC-Link IE se basa en Ethernet industrial y está diseñado para el intercambio de datos sin fisuras en todos los niveles de una planta de producción. La velocidad de transferencia de datos es de 1 Gbit/s.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos