Sistemas robóticos lineales cartesianos

drylin® Sistema de robot lineal XYZ
  • Capacidad de carga: 50N
  • Precisión de repetición: 0,8 mm
  • Velocidad máxima: 0,5m/s
  • Aceleración máx: 1,5m/s
  • Área de trabajo: 3000 x 3000 x 750mm

Configurar y solicitar sistemas robóticos lineales XYZ individuales

Solicitar sistema robótico lineal XYZ personalizado
Accionamiento para robots cartesianos
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

robots lineales igus en la aplicación

Pórticos lineales de igus en el laboratorio

Un sistema robótico lineal automatiza las tareas de investigación

robot lineal igus en máquina de limpieza

Robot lineal espacial para un sistema de limpieza sin mantenimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos