drylin® T - diseño del sistema, vertical, 1 carril y 2 vagones o 2 carriles y 4 vagones

Paso 2:

Variante: 1 raíl, 2 carrosVariante: 2 raíles, 4 vagones
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

Tercer paso:

Esquema de la posición de montaje vertical de un perfil drylin T con fuerzas y ejes A, B y C.

Paso 4:

4,1

4,2

Fa:fuerza motriz[N]
Fs:Fuerza de la masa[N]
Fy, Fz:Carga portante en dirección y o z[N]
sx, sy, sz:Distancia de la fuerza de la masa en dirección x, y o z[mm]
ay, az:Distancia de la fuerza motriz en dirección y o z[mm]
wx:Distancia entre los vagones de un raíl[mm]
LX:Constante dependiente del tamaño[mm]
Zm:Constante dependiente del tamaño[mm]
Y0:Constante dependiente del tamaño[mm]
b:Distancia entre los carriles guía[mm]
µ:coeficiente de fricción, µ = 0 para cargas estáticas, µ = 0,2 para cargas dinámicas
ZW:Número de guías por carril

Paso nº 5:

ReferenciaFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

Paso 6:

Velocidad de deslizamiento admisible en función de la carga central del cojinete para TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 y TW-01-30.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos