Mejore el rendimiento técnico y reduzca los costes con los materiales para mecanizado de igus

Comparación de semielaborados: PEEK blanco a la izquierda, iglidur negro a la derecha, con flecha hacia la derecha.

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Valores de desgaste inferiores

  • Desgaste, rotación t=23°C, p=1 MPa, v=0,3 m/s
  • coeficiente de fricción, en rotación t=23°C, p=1 MPa, v= 0,3 m/s

Clientes de todo el mundo confían en iglidur®

Dos hombres están junto a una máquina agrícola con componentes iglidur al aire libre.

samo Maschinenbau GmbH

Ámbitos de aplicación con una abrazadera, un punto de apoyo, una escena invernal y un modelo CAD de un mecanismo.

Y muchas más historias de éxito

sostenibilidad

36 meses de garantía

Programa de reciclaje

Servicios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos