Laboratorio de cojinetes lisos con varios bancos de ensayo e instalaciones industriales en una nave luminosa.

Nuestro laboratorio de pruebas para cojinetes de fricción iglidur®

¿Qué probamos y cómo?

¿Qué son los bancos de pruebas del laboratorio de pruebas para cojinetes de fricción?

Banco de ensayo de una pala cargadora frontal

  • Prueba: índice de desgaste rotativo
  • Carga de hasta 500 kg
  • Presión de funcionamiento: hasta 200 bar
  • V. máx.: 4 ciclos/min con giro completo
Un manipulador industrial levanta un saco grande con un sistema de accionamiento igus drylin.

Desgaste de rotación

  • Prueba: índice de desgaste rotativo
  • Carga del cojinete comprendida entre 100 N y 1000 N
  • Velocidad superficial entre 100 y 1.300 rpm
  • Diámetros de eje disponibles: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Pruebas a temperatura ambiente y hasta los 150 °C
  • Pruebas bajo el agua
Montaje de ensayo de rotación y desgaste con varios cilindros de prueba.

Desgaste de recorridos lineales cortos

  • Ensayo de la tasa de desgaste lineal
  • Carga del cojinete comprendida entre 10 N y 200 N
  • Velocidad superficial comprendida entre 0,01 m/s y 0,03 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente y hasta los 150 °C
  • Diámetro de eje posible: 10 mm
  • Longitud de carrera: 5 mm
Guía lineal con componentes metálicos en una instalación de máquina.

Desgaste con movimientos oscilantes

  • Prueba de desgaste con movimientos oscilantes
  • Carga por punto de cojinete entre 25 N y 300 N
  • Velocidad superficial de 0,01 m/s (con un diámetro de eje cilíndrico de 10 mm)
  • Ángulo de giro de 60°
  • Diámetro de eje posible: 10 mm
  • Pruebas a temperatura ambiente
Desgaste de giro en una instalación técnica con líneas guiadas entre estructuras metálicas.

Coeficiente de fricción

  • Prueba para el coeficiente de fricción rotatorio
  • Carga por punto de cojinete entre 10 N y 300 N
  • Velocidad superficial entre 200 y 2.000 rpm (la velocidad depende del diámetro del eje cilíndrico)
  • Diámetros de eje disponibles: de 6 a 20 mm
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Pruebas a temperatura ambiente y hasta los 150 °C
Acoplamiento de eje en una máquina con montaje de medición para prueba de fricción.

Pruebas bajo el agua con la tecnología lineal

  • Prueba de desgaste con movimientos oscilantes
  • Carga de hasta 100 N
  • Velocidad superficial de 0,01 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro de eje posible: 10 mm
Banco de pruebas de tecnología lineal bajo el agua con rieles móviles y equipo de medición.

Banco de pruebas para aplicaciones rotatorias bajo el agua

  • Prueba para desgaste con movimientos rotacionales
  • Carga comprendida entre 10 N y 100 N
  • Velocidad superficial entre 0,01 m/s y 0,3 m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
  • Diámetro de eje posible: 10 mm
Montaje bajo el agua con piezas metálicas y superficie reflectante.

Prueba de carga en los bordes

  • Prueba de desgaste y de agitación
  • Carga comprendida entre 30 kH 230 kN
  • Velocidad superficial de 0,01 m/s
  • Pruebas a temperatura ambiente
  • Diámetro de eje cilíndrico disponible: 40 mm
Banco de ensayo de carga de borde con mecanismo de palanca y reloj comparador para probar un componente.

Banco de pruebas de película lineal

  • Prueba del índice de desgaste lineal
  • Carga entre 10 N y 60 N
  • Velocidad superficial entre 0,01 m/s y 0,15 m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
  • Diámetro de la punta: 4 y 10 mm
La máquina de ensayo prueba la abrasión de Tribo-Tape.

Rotación de alta resistencia

  • Prueba para desgaste con movimientos rotacionales
  • Carga entre 4.000 N y 52.000 N
  • Velocidad superficial de hasta 0,1 m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
  • Diámetro de eje cilíndrico disponible: 20 mm
Sistema de rotación de alta carga con reloj comparador y panel de control en una instalación industrial.

Banco de pruebas de volteo

  • Pruebas de desgaste por rodadura, volteo
  • Pruebas con ruedas de plástico sólido, rodillos para extremos de bandas transportadoras, rodillo de acero con casquillo...
  • Carga entre 10 N y 600 N
  • Velocidad superficial entre 0,15 m/s y 1 m/s
  • Prueba a temperatura ambiente
  • Diámetro del eje de 6 mm a 20 mm
Tambor con montaje resistente al desgaste en una instalación de prueba.

¿A qué herramientas online se integran los resultados de las pruebas?

Datos de prueba en una interfaz de software para el dimensionamiento de cojinetes y ejes.

Las diferentes áreas del laboratorio de pruebas de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos