Cambiar idioma :
Las soluciones de polímero de igus® para aplicaciones en movimiento permiten agilizar las tareas de logística, montaje y producción. En máquinas de procesamiento de madera y centros de mecanizado CNC, nuestras cadenas portacables garantizan el movimiento controlado de cables, mangueras hidráulicas y tubos neumáticos, y los protegen del polvo y las virutas. Además, nuestras guías lineales, cojinetes y rodamientos de bolas no requieren lubricación externa ni mantenimiento, siendo óptimos para su uso en el sector maderero, ya que evitan la acumulación de virutas, polvo y suciedad en los componentes.
► Para ajustes de formato y tareas de posicionamiento
► Sin lubricación ni mantenimiento
► Optimización del rendimiento
► Larga vida útil gracias a la asimetría
► Resistencia a los productos químicos
► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones gracias a la geometría de la rosca
► Vida útil calculable online


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h