Componentes plásticos para el sector ferroviario: económicos y retardantes de llama

Reduzca costes, mejore su tecnología con cojinetes, cadenas portacables y cables conformes con EN 45545

Ejemplos de aplicaciones en el sector ferroviario

Puerta de ferrocarril ligera con productos igus

Puertas ligeras y compactas para ferrocarriles

Tren de las ideas de Deutsche Bahn con cojinetes igus

El tren de las ideas de Deutsche Bahn

Tren de las ideas de Deutsche Bahn con cojinetes igus

Más ejemplos de aplicaciones

Ámbitos de aplicación en el sector ferroviario

  • Productos duraderos, calculable
  • Un gran número de productos igus® cumplen el nivel de riesgo 3 según DIN EN 45545 o NFPA 130
  • Los materiales especiales de los cojinetes cumplen los requisitos R22 y R23, y de algunos cables, los R15 y R16
  • Gama de cojinetes que amortiguan las vibraciones y no requieren mantenimiento ni lubricación adicional
  • Alta resistencia a temperaturas de -50 °C a +170 °C

Productos plásticos igus® económicos para el sector ferroviario

Cojinetes para altas temperaturas

  • Conformes a EN 45545 HL3
  • Alta resistencia al desgaste
  • iglidur RW370: cumplen los requisitos R22/R23
  • iglidur G V0: cumplen el conjunto de requisitos R24
  • iglidur J350:  alta estabilidad dimensional en uso continuo hasta 180 °C

Cable de control para puertas compactas

  • Robusto y duradero gracias al revestimiento exterior de TPE
  • Adecuado para espacios de instalación limitados
  • Hasta 4 años de garantía
  • Serie CF9.UL

Cadenas portacables easychain y E2 micro

  • Conformes a EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ligeras y de movimiento suave
  • easychain: fácil de llenar, para altas aceleraciones
  • E2 micro: alturas internas y radios de curvatura reducidos, alta resistencia a la torsión
Tuercas de paso largo dryspin®

Tuercas iglidur J350

  • Conformes a EN 45545 HL3, R24
  • En rosca trapezoidal o helicoidal, cilíndricas o con valona
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
Engranajes rectos igus

Engranajes

  • Configuración personalizada, sin cantidad mínima de pedido
  • Gran resistencia al desgaste
  • Reducción del ruido
Barra para mecanizado iglidur RW370

Barras para mecanizar iglidur® RW370

  • Conformes a EN 45545 HL3, R22/23
  • Alta resistencia al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción

Testados en el laboratorio de pruebas

Catálogo para el sector ferroviario

Folleto dedicado a la tecnología ferroviaria

Herramientas online

Herramientas online de igus en la tablet

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos