Cambiar idioma :

materiales iglidur econ
Los materiales de la serie econ, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW y NEW: Q2LW no sólo son ideales para muchos campos de aplicación, sino que ahora también están disponibles en dimensiones estándar en el mercado europeo.
De aplicación universal; existen variantes para altas temperaturas, uso alimentario y resistencia al desgaste
Rentable, especialmente para grandes cantidades
Probado en nuestros bancos de pruebas interiores y exteriores
Aprox. 50% de reducción de la huella de CO2
igus apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto, le apoyaremos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h