Cambiar idioma :
El Autopicker de Brightpick es una solución innovadora en el campo de la manipulación automatizada de materiales y la logística. Utiliza tecnología robótica de última generación para recoger productos de forma eficiente y precisa en almacenes y centros de distribución. Una parte clave del éxito de este sistema son los componentes ligeros, libres de lubricación y de bajo coste de igus® que juegan un papel decisivo en su diseño y funcionalidad.
Productos utilizados:
doble carril WS
rodamiento de rodillos doble híbrido, WJRM-21
Lámina deslizante tribo-tape, B160
Eje de aluminio como tubo, AWMR
cadena portacables serie B09
cable de control, CF9
cable de datos, CF11
Cadena portacables serie E2i
Requisitos: Componentes ligeros y resistentes al desgaste con una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
Industria: Embalaje
Éxito para el cliente: Sistemas fiables que funcionan sin mantenimiento ni averías durante años.
Imágenes de la aplicación

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h