Guías de eje sin mantenimiento en las puertas del tren de alta velocidad

Los trenes entre Pekín y Shanghái se han equipado con guías de eje drylin R.

Perfil

  • Qué se necesitaba: guías de eje drylin R con camisas JUM-01 y JUM-02 de material iglidur
  • Requisitos: Sin mantenimiento, movimiento suave y rápido, insensible a las vibraciones, al polvo y a la suciedad, así como a temperaturas de hasta -40°C
  • Industria: Tecnología ferroviaria
  • Éxito para el cliente: Los revestimientos de las guías lineales están hechos de iglidur J, un material libre de lubricación y por lo tanto libre de mantenimiento. Está optimizado en cuanto a coeficiente de fricción y desgaste, es silencioso y resistente a la temperatura.
drylin R en una puerta de tren

Productos utilizados