La tecnología lineal compacta de los dispositivos de prueba para motores eléctricos resiste el funcionamiento continuo

La duradera tecnología de cojinetes lineales contacta y desconecta clavijas de prueba 500.000 veces al año

Perfil

  • Qué se necesitaba: módulos lineales drylin® SHT, cadena de plástico-energía
  • Requisitos: El elevado número de ciclos de prueba al año (unos 500.000) requiere un sistema lineal fiable con una larga vida útil. Al mismo tiempo, todos los componentes deben ser especialmente compactos, ya que el multiplexor debe caber en un bastidor de 19 pulgadas.
  • Sector: Automoción
  • Éxito para el cliente: En una comparación directa con una guía de recirculación de bolas, el eje lineal drylin® SHT demostró ser la solución óptima para el cliente. Las combinaciones de materiales en el módulo lineal de acero inoxidable, aluminio y un polímero de alto rendimiento iglidur® garantizan un proceso lineal preciso, de baja fricción, resistente al desgaste y completamente libre de lubricantes.
El sistema drylin contacta placas de circuito con precisión y de forma automatizada.

Problema

Solución

Módulo drylin de contacto y desconexión con cables y varios carros lineales en una carcasa metálica.
Sistema drylin para conectar y desconectar automáticamente en una instalación de máquina.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos