<font size="7">Automático &amp; fiable</font><br>Sistema de cierre del mostrador refrigerado</font>
Sistema de cierre del mostrador refrigerado
  • Qué se necesitaba: Un sistema de cierre automático para mostradores refrigerados
  • Requisitos: 100 % libre de lubricación y mantenimiento, duradero, resistente al frío, rentable, silencioso y sin vibraciones, apto para alimentos, baja fricción
  • Productos utilizados: dryspin® Tuerca roscada con brida de iglidur® J, dryspin® husillo roscado de acero inoxidable en tamaño de rosca 10x50, 
    motor paso a paso drylin® E
  • Éxito para el cliente: La empresa italiana Cisaplast construye un sistema de cierre automático para mostradores refrigerados. Para las guías de movimiento de la puerta, los expertos utilizan un motor paso a paso del tipo drylin® y tuercas roscadas con brida de la serie dryspin® fabricadas con el plástico de alto rendimiento iglidur® J. Los componentes pueden utilizarse sin lubricantes externos, no necesitan mantenimiento, son ligeros, económicos y duraderos.

Problema

Solución

Productos utilizados

Husillos
Tuercas con valona
Motor paso a paso

Vídeo de aplicación

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos