Informe de usuarioLos cojinetes de polímero silenciosos y duraderos sustituyen a los cojinetes de tela en la construcción de órganos

Baumgartner Orgelbau apuesta por las rótulas iglidur® y igubal®, precisas y sin juego.

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur ® J cojinete liso; igubal ® cojinete esférico liso
  • Requisitos: 3.000 casquillos y cojinetes debían ser instalados para una consola. Éstos debían ser duros y precisos, no permitir juego cero y ser poco ruidosos, resistentes a la corrosión y duraderos.
  • Sector: Construcción de instrumentos, construcción de órganos
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes iglidur® e igubal® se caracterizan en el órgano por sus bajos valores de desgaste frente a muchos materiales de eje, son resistentes a los productos químicos, amortiguan las vibraciones y sólo absorben bajos niveles de humedad. No necesitan lubricación ni mantenimiento y, por lo tanto, son más rentables a largo plazo que los cojinetes de tela.
Mecánica de órgano con varillas negras en una estructura de madera.

Problema

Solución

Los casquillos de polímero, cada vez más populares en la construcción de órganos

Componentes de organería en bolsas y un contenedor con piezas pequeñas sobre una mesa.
Un dedo señala un componente de la mecánica del órgano con varillas metálicas y piezas de madera.
Mecanismo de madera en la construcción de órganos con rodillos y varillas guía en una caja de órgano.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos