Rodamientos sin lubricación y protección fiable de cables para sillas de ruedas

Silla de ruedas con productos igus
Cadena portacables en las tijeras elevadoras

Ajuste de la palanca del elevador eléctrico

  • Apertura y cierre ultrarrápidos
  • Paso pequeño para un funcionamiento silencioso y suave
  • El buen guiado de los cables evita atascos
  • Ligero
Reposapiés con drylin W

Ajuste de la altura del reposapiés

  • 100% libre de mantenimiento y lubricación
  • Resistente a la suciedad y la humedad
  • Resistente al desgaste
  • Funcionamiento muy silencioso
Apoyabrazos con drylin N

Extensión del reposabrazos

  • Ligera y plana
  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • No produce ruido
Ajuste de la espalda y drylin W

Ajuste activo de la espalda

  • 100% libre de mantenimiento y lubricación
  • Resistente a la suciedad y la humedad
  • Resistente al desgaste
  • Funcionamiento muy silencioso
Ajuste de la espalda y articulaciones dobles igubales

Ajuste trasero para protección contra la abrasión

  • 100% libre de mantenimiento y lubricación
  • Resistente a la suciedad y la humedad
  • Fácil de instalar
  • Amplia gama de variantes & Longitudes flexibles
igubal en joystick

Panel de control

  • Giro y apuntamiento con un solo elemento
  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • Muy buena amortiguación de las vibraciones
  • Robusto, insensible a la humedad
Apoyacabezas y cojinetes iglidur R

Ajuste en altura/profundidad del reposacabezas

  • Material de bajo coste para grandes volúmenes
  • Fácilmente ajustable
  • Buen coeficiente de fricción
  • Juego reducido
iglidur JVFM en la horquilla de dirección

Cojinete de la horquilla de dirección

  • Cojinetes de deslizamiento precargados radial y axialmente
  • Completamente libres de juego en estado descargado
  • Ideal para desatascar "" la posición del cojinete
  • Resistente a la suciedad
Marchas de tracción delantera

Tracción delantera

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Silencioso y ligero
  • Fabricación a medida: moldeado por inyección, impreso en 3D, torneado o fresado

Aplicaciones con éxito en sillas de ruedas

Módulo de asiento 3D en sillas de ruedas

Módulo de asiento 3D a prueba de fallos

Guía lineal para silla de ruedas eléctrica

guía lineal para sillas de ruedas eléctricas

Aplicaciones en tecnología médica

Más casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos