Suministro seguro de energía en el robot de rehabilitación para el entrenamiento de la marcha

Reha Technology confía en la cadena portacables® y el cable chainflex®

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables, cable chainflex®
  • Requisitos: Como ocurre a menudo, el suministro de energía debía ser muy fiable y fluido. Además, había que garantizar un diseño especialmente estrecho de la máquina debido a la baja altura de la cadena y al mínimo radio de curvatura.
  • Sector: Tecnología médica, movilidad & Rehab
  • Éxito para el cliente: la cadena portacables con baja altura de instalación y el cable chainflex® con un radio de curvatura mínimo cumplen los requisitos de este dispositivo médico. Permitieron reducir la altura básica de la máquina a 120 mm con un radio de curvatura de sólo 60 mm.

Problema

Solución

Robot de rehabilitación
Robot de rehabilitación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos