Cambiar idioma :

La empresa Produtek Weiskopf utiliza dos máquinas de moldeo por inyección contiguas en las que se moldean por inyección piezas de plástico a partir de tres componentes. Entre las dos máquinas hay una estación de unión. Aquí, el segundo componente, una ventana de visualización, se inserta en el componente básico de la primera máquina. A continuación, las piezas ensambladas se transportan a una cinta de refrigeración y de allí a la segunda máquina de moldeo por inyección, donde se inyecta el tercer componente blando.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h