Robusto y sin mantenimiento: cojinete de inserción igubal en la máquina procesadora de leña de KRPAN

Cojinetes esféricos igubal para un rendimiento fiable en un entorno exigente lleno de polvo y virutas de madera

  • Qué se necesitaba: componentes libre de lubricación para el cojinete del eje cilíndrico
  • Requisitos: larga vida útil, libre de lubricación, resistente a la contaminación
  • Industria: carpintería e industria transformadora de la madera
  • Éxito para el cliente: la solución de cojinetes resistentes y libre de lubricación permite un funcionamiento continuo en un entorno lleno de polvo y virutas de madera.
Procesadora de leña KRPAN
Procesadora de leña KRPAN

Productos utilizados

Cojinetes de inserción

igubal cojinete de inserción JEM

Caja de muestras gratuita

  • 1x JEM-20-17-SP: cojinete de inserción alternativo al UC204
  • 1x J4EM-30-16-SP: cojinete de inserción alternativo al UC206
Caja de muestras de cojinetes articulados
Caja de muestras de cojinetes articulados

Problema

Solución

Cojinetes de inserción como alternativa a los rodamientos UC

Más información sobre los cojinetes de inserción

Comprar cojinetes de inserción

Toda la gama de cojinetes de inserción

Formulario de contacto

Pregunte a nuestros expertos

Imágenes de la aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos