plataformas de trabajo

Componentes para elevadores aéreos y plataformas telescópicas

Plataformas de trabajo en papel blanco

Productos para maquinaria de construcción

cojinetes iglidur para maquinaria de construcción

Las ventajas combinadas del plástico y el acero

  • Casi un 50 % menos de peso que las cadenas de acero comparables
  • 50 % más de longitud no soportada que una cadena portacables de plástico comparable®
  • Gran absorción de la fuerza de tracción
Cadena portacables E4Q para maquinaria de construcción

Robusta, silenciosa y modular

  • Apertura y cierre sin herramientas
  • Salientes reducidos en el interior, para facilitar el llenado cuando la cadena portacables está abierta®
  • Mayor fuerza de extracción del travesaño
Cadena portacables E2.1

Cadena de energía media

  • Montaje rápido
  • Gran estabilidad y funcionamiento silencioso
  • Amplia gama de opciones de montaje
cojinetes iglidur para maquinaria de construcción

Sistemas de cadena portacables premontados

  • Reducción del tiempo de montaje hasta en un 95
  • Reducción de los tiempos de producción a la mitad
  • Minimización de los tiempos de inactividad de las máquinas
  • Montaje in situ - servicio internacional con 31 centros

No necesita lubricantes

  • Fiable bajo cargas elevadas
  • Absolutamente libre de lubricación
  • Sin mantenimiento
  • Resistente a la suciedad
Cable de control CFBUS para maquinaria de construcción

Para una transferencia de datos fiable

  • Para uso intensivo
  • resistente al aceite
  • Resistente a los rayos UV
  • Revestimiento exterior opcional de TPE, PUR o PVC
ye patrón

Cadena portacables híbrida YE

Muestra e4q

cadena portacables E4Q

caja de muestras de alta resistencia

Cojinetes lisos para cargas elevadas

caja de muestras impresión 3D

Caja de muestras de materiales de impresión 3D

Cabina de un vehículo de obra
guía lineal, casquillo de fricción, cadena®, eje lineal y más

motion plastic para cabinas de vehículos

Configurador de cadenas portacables

configurador de cadenas portacables

Ejemplos de aplicaciones para maquinaria de construcción

Casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos