Producción de bombillas LED con cobots

Problema

  • Radio de movimiento muy pequeño
  • El tamaño del sistema no debía aumentar significativamente por la estructura
  • Al mover el cobot sin suministro de energía, los cables se doblaban con demasiada fuerza y de forma impredecible.
  • Las opciones de mantenimiento eran limitadas
  • El cobot no podía utilizar todo su potencial de movimiento sin un suministro de energía definido.

Solución

  • Sin problemas de línea, ya que éstas están protegidas por indefinidos.
  • Mayor estabilidad de todo el sistema
  • Los cobots se mueven de forma mucho más uniforme por toda la zona de trabajo
  • Se evita la protección de la línea en caso de contacto entre los cobots debido a una programación incorrecta.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos