Cambiar idioma :
Este sistema se utiliza para producir moldes positivos para la posterior fabricación de conchas de plástico utilizadas en el campo de las prótesis. Dado que durante el fresado se deposita una gran cantidad de polvo fino en los componentes de la máquina, los requisitos de mantenimiento y limpieza son muy elevados. Por ello, aquí se utilizan guías lineales especiales drylin®, resistentes a la suciedad y al polvo.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h