Sistema sellado de suministro de energía para una fresadora y taladradora con polvo, suciedad y aceite de perforación

Tubería de energía estanca para guiar con seguridad el cable y las pesadas mangueras hidráulicas

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Tuberías de energía RX
  • Requisitos: Uso en condiciones ambientales agresivas como materiales abrasivos y altamente lubricantes, carga continua debido al funcionamiento en tres turnos los siete días de la semana, radio de curvatura especialmente estrecho de sólo 100 mm, las mangueras hidráulicas fuertemente tensadas implican una alta presión en la solución de la cadena de energía.
  • Industria: Construcción de máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: sistema de suministro de energía extremadamente robusto y especialmente diseñado para las condiciones ambientales, estanqueidad absoluta del tubo de energía con fácil apertura y llenado, reducción del mantenimiento y de los tiempos de parada de la máquina gracias a la gran accesibilidad del cable
Máquina combinada

Problema

Solución

Máquina combinada
Máquina combinada

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos