Cambiar idioma :
El robot "Boby" se desplaza de forma autónoma hasta un almacén, eleva una estantería con ayuda de un sistema de tijera integrado y la transporta hasta la estación de picking. Los cojinetes de deslizamiento iglidur G se utilizan en las articulaciones de tijera de la mesa elevadora para garantizar un funcionamiento fiable, sin lubricación y sin mantenimiento bajo cargas elevadas.

Los cojinetes de deslizamiento iglidur de plástico de alto rendimiento se utilizan en el robot logístico "Boby". No sólo son extremadamente resistentes y duraderos, sino que también ahorran peso en el sistema de transporte.
Qué se necesitaba: Rodamientos rentables y libres de mantenimiento que funcionen de forma fiable incluso con cargas elevadas de hasta 600 kg.
Requisitos: Elevada capacidad de carga, larga vida útil, bajo desgaste y ausencia de mantenimiento.
Industria: Manipulación de materiales
Éxito para el cliente: Los robustos cojinetes de deslizamiento iglidur para las articulaciones de tijera reducen los costes operativos al prescindir de lubricantes y ahorran peso en comparación con los cojinetes metálicos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h