Cambiar idioma :
En esta unidad, una cinta transportadora recoge paquetes de diferentes tamaños y contenidos. Éstos se separan y clasifican en el transportador y se introducen individualmente en diferentes canales de almacenamiento. El problema consistía en alojar un sistema de alto rendimiento con la mayor capacidad de almacenamiento posible en un espacio de instalación muy limitado y en un plazo de realización muy corto. El uso del sistema lineal drylin® W de igus® ofrecía las condiciones ideales para ello. Otros criterios importantes para el uso de igus® fueron la ausencia de mantenimiento y la alta disponibilidad del sistema resultante.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h