Cambiar idioma :
Carpenter proporciona confort con espumas para colchones, muebles, aislamiento y embalaje. La planta del especialista estadounidense en tapicería y espumas de Turingia fabrica el material de espuma en dimensiones impresionantes: Bloques de espuma de poliuretano flexible de 60 metros de largo, dos metros de alto y ancho y, según el material, un peso de entre tres y ocho toneladas. La manipulación se lleva a cabo mediante varias grúas de proceso totalmente automáticas y teledirigidas, equipadas con nuestra cadena portacables.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h