Cambiar idioma :
Nuestra cadena portacables® realmente da lo mejor de sí en esta aplicación de grúa de interior: Incluso bajo la pesada carga de polvo y virutas metálicas calientes, no se han producido averías en tres años. Los cables utilizados anteriormente, que se colgaban de la grúa, provocaron muchos fallos en el pasado y no estaban a la altura de las exigencias del procesamiento de metales. Además, ocupaban mucho más espacio en la instalación.
JSW Steel Ltd, Chandrashekar Chikkappaji

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h